ME PLC 40 CT20 YE - Előlapi csatlakozómodul
1001025

Csatlakozástechnika-tartó, készre szerelve FKCN 2x 10 pólusú termékkel, fedél és kireteszelő kar, behelyezhető takarólappal, hozzá való alap készülékház: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel