SACCEC-M12FSD-4P/0,28-93EX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239266

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pólusú, D-kódolás, Buszvezeték, kábelhossz: 0,28 m, 0,14 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek