SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900X - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239616

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 5-pólusú, kódolás: B, M16 x 1,5, Buszvezeték, kábelhossz: 0,7 m, 0,25 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek