SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCOX
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239581
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-pólusú, zöld RAL 6018, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: D, a szabad vezetékvég, Fal mögötti / csavaros felszerelés, Buszvezeték, kábelhossz: 0,2 m, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
Szerelési mód | Fal mögötti / csavaros felszerelés |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | D |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV AC |
UN névleges feszültség | 250 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Buszvezeték |
Érintkezőtípus | Csap |
Meghúzási nyomaték | 2 Nm ... 3 Nm (Szerelési oldal) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csap |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
Kódolás | D |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,2 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
IP65 (dugaszolt állapotban) | |
IP65/IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -25 °C ... -85 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -50 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-20 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1239581 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCEC |
Termékkulcs | ABQDGC |
GTIN | 4063151392376 |
Tömeg/db (csomagolással) | 34,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51