SACC-E-M12MS-5CON-SQ26/ 0,5
-
Beépíthető dugaszcsatlakozó
1525872
Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti / négyszögletű peremmel történő szerelés, 0,5 m TPE érvezetékkel, 5 x 0,34 mm2
Termékrészletek
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV |
Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 60 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 57,6 mΩ/m |
Csatlakozási mód | Külön erek |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 66 GF |
Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csatlakozó |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | A |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Vezetéktípus | TPE sodrat |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
Elemi ér, szín | fekete, barna, kék, fehér, szürke |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Érszigetelés anyaga | TPE |
Szigetelés vastagsága | 0,21 mm (Érszigetelés) |
Vezeték néveleges feszültsége | 300 V |
Vezeték vizsgálófeszültsége | 2000 V AC |
Vezeték-ellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 20 MΩ*km |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP54 |
IP54 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Szerelési mód | Fal előtti szerelés Négyszögletű perem |
Cikkszám | 1525872 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABQYAA |
GTIN | 4046356022507 |
Tömeg/db (csomagolással) | 26,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,4 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51