cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20180113Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, kódolás: L, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |