cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20180113| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, K-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||