SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/2,0X - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239481

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: D, a szabad vezetékvég, Fal mögötti / csavaros felszerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 0,34 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek