SACC-CI-M12FST-4P SMD SH TX - Beépíthető dugaszcsatlakozó
1238940

Beépíthető dugaszcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: T, NYÁK-lapra szerelés, SMD, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz