SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Érintkezőtartó
1239532

Érintkezőtartó, Teljesítmény, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, L-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban