HDFKV 25 - Átvezetőkapocs
0709039

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 101 A, keresztmetszet: 6 mm2 - 35 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 15,1 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé