DFK-IPC 16/ 3-GU-10,16 - Átvezető tokozat
1702507

termékcsalád COMBICON Connectors XL
keresztmetszet 16 mm2
szerelési mód Hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Ag, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: DFK-IPC 16/..-GU, raszterméret: 10,16 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 4,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 3, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16, Csatlakozóprofil elrendezése: elfordított, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A peremrendszer lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a házfalhoz szerszám nélküli reteszes rögzítéssel vagy csavarral
Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén