Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

G 5/ 2 B-EX - Készülékkapocs
1089162

Készülékkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: narancssárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem