TMC 7 B1 80 57 C - Átkötőhíd
1022238

Gyűjtősínek (egyfázisú) TMC 71... teljesítménykapcsolókhoz 17,8 mm raszterméret, akár 57 kapcsolási pozíció. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/1000 V DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott az UL1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek