MCR-DAC 8-U-10-BUS
-
Átalakító
2808190
MCR 8 bites digitális-analóg átalakító, laposkábel-csatlakozással és 5,08 mm raszteres COMBICON dugaszolható csatlakozóval, kimenetei jel 0..10 V
Termékrészletek
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | < 480 mW |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem, fojtódióda |
Átviteli hiba maximum | ±1 LSB, 25 °C-on |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±10 % |
Tápfeszültség tartomány | 22 V DC ... 26 V DC |
Maximális áramfelvétel | 20 mA |
Jel D/A átalakító | |
Bemeneti jel, digitális | 8 Bit (1 előjel) |
Bemeneti feszültségtartomány | 24 V DC ... 30 V DC |
"1"-jel jelszint | ≥ 15 V DC |
"0"-jel jelszint | ≤ 2 V DC |
Max. bemeneti áramjel | ≤ 1 mA |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | ≥ 5,7 kΩ |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Fojtódióda, 36 V / 1500 W |
Jel | |
Kimeneti áram | 5 mA |
Jel: Feszültségkimenet | |
Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 2 kΩ |
A kimenetek felbontása (feszültség) | kb. 39 mV |
D/A átalakítási idő | ≤ 25 µs |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 25 mm |
Magasság | 79 mm |
Mélység | 93 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2808190 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1XXX |
Termékkulcs | DK1XXX |
GTIN | 4017918075545 |
Tömeg/db (csomagolással) | 151,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 145 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51