VIP-3/PT/FLK40/LED
-
Kifejtőmodul
2904254
VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 40, LED-del
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Termékcsalád | VARIOFACE Professional |
Pólusszám | 40 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 40 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Állapotjelzés | LED |
Állapotjelzéssel | igen |
Cikk méretei | |
Szélesség | 77,4 mm |
Magasság | 75,8 mm |
Mélység | 63 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2904254 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK2121 |
Termékkulcs | DK2121 |
GTIN | 4046356813655 |
Tömeg/db (csomagolással) | 200,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200,1 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kábel 2289049
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299592
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51