UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L
-
Kifejtőmodul
2900115
Kifejtőmodul, csatlakozás 1: Csavaros csatlakozás 25-pólusú, csatlakozás 2: ELCO csatlakozó 1x 25-pólusú (Tüskesor, típus: 8016 (EEx i gyújtószikra-mentesség), bal)
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Pólusszám | 25 |
UN névleges feszültség | max. 30 V DC (Maximális feszültség két gyújtószikramentes áramkör között: 60 V DC) |
Max. áramterhelhetőség áganként | 500 mA |
Terepi szint | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Pólusszám | 25 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | ELCO csatlakozó |
Kódolás | 1-1 |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 25 |
Megjegyzés | Tüskesor, típus: 8016 (EEx i gyújtószikra-mentesség), bal |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 77 mm |
Magasság | 112,5 mm |
Mélység | 52,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | DIN EN 60079-11 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | Gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes áramkörök elválasztására a csatlakozási helyek között legalább 50 mm távolságot kell biztosítani, pl. elválasztó lapokkal vagy térközzel. |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Szerelési útmutató | Az ELCO csatlakozó gyári alapkivitelben a 6-os pozícióra kódolva. A csapok kódolása a modultokozás megbontása nélkül lehetséges. |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2900115 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK2186 |
Termékkulcs | DK2186 |
GTIN | 4046356472258 |
Tömeg/db (csomagolással) | 278,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 278,4 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51