A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani.
Cikkszám
2971878
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Termékkulcs
DK218S
GTIN
4017918088606
Tömeg/db (csomagolással)
460,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
376,41 g
Származási ország
DE
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat