DFLK-D62 SUBH/S/TP-2,4-0,8
-
Kifejtőmodul
2300876
VARIOFACE átvezető modul, egy High Density D-Subminiature dugasz közvetlen csatlakoztatására Maxi Termi-Point® összekötőkkel, pólusszám: 62
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Termékcsalád | VARIOFACE |
Pólusszám | 62 |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 24 V AC (48 V DC) |
Max. áramterhelhetőség áganként | 0,5 A |
Levegő- és kúszóutak | |
Méretezési lökőfeszültség | Alapszigetelés |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | TERMI-POINT® |
Pólusszám | 64 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 62 |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 38 mm |
Magasság | 180 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
IEC 60664 | |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, tervezet |
Szerelési mód | Fal mögötti szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2300876 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK2AC2 |
GTIN | 4017918903220 |
Tömeg/db (csomagolással) | 110,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 110,8 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51