DFLK 40/FKCT
-
Kifejtőmodul
2903042
A VARIOFACE átvezető modul 1:1-es összeköttetést valósít meg a direkt rugós csatlakozás és egy IDC / FLK tüskesáv között (2,54 mm, pólusszám: 40).
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Termékcsalád | VARIOFACE |
Pólusszám | 40 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | < 50 V AC |
60 V DC | |
Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (Funkciószigetelés) |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 40 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 36,5 mm |
Magasság | 128,4 mm |
Mélység | 60 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Szerelési mód | Fal mögötti szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2903042 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK21C1 |
Termékkulcs | DK21C1 |
GTIN | 4046356709590 |
Tömeg/db (csomagolással) | 151,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 151,3 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kábel 2289049
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299592
-
FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299602
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51