SCC 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs
1019423

Árnyékolt csatlakozó kapocs, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelési mód: N-gyűjtősín, szín: fekete

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kényelmes egykezes szerelés
Árnyékolókapcsok max. 20 mm-es kábelátmérőkhöz
A korszerű rugós technológia védelmet nyújt a rezgések ellen
Kicsiny átviteli impedancia a nagy felületű árnyékolásrögzítő révén
Nagy korrózióállóság
Egyedülálló jelölő felület a kábelek azonosításához
Az árnyékolókapcsok komponensként az irányelv követelményei és a robbanásveszélyes területeken működtetett elektromos üzemi eszközök szabványai szerint nem tanúsítványkötelesek. Így az árnyékolás-csatlakozókapcsok használata Ex területen is a megfelelő engedély és jelölés nélkül lehetséges.