PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1
-
Áramváltó
2276162
Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény
Termékrészletek
Terméktípus | Current transformer |
Névleges szigetelési feszültség | 1 kV (Fázis/nullavezető) |
Általános adatok | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Áramváltó | |
Méretezési teljesítmény | 15 VA |
Névleges termikus rövid idejű áram | Ith = 60 * In |
Termikus tartós méretezési áram | Id = 1,2 * In |
Méretezési lökőáram | Idyn = 2,5 * Ith |
Méretezési frekvencia fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 600 A AC |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Jel | |
Megnevezés | Áramkimenet |
Szekunder méretezési áram Isn | 5 A AC |
Túláram-korlátozási tényező | FS 5 |
Pontossági osztály | 1 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Szekunder kapcsok, csavaros csatlakozás) |
Cikk méretei | |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 108 mm |
Mélység | 85 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 85 mm |
Magasság | 108 mm |
Mélység | 30 mm |
Rézsín | |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 12 mm |
Rézsín 2 | |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 10 mm |
Kerek vezető | |
Átmérő | 42 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C |
Magassági viszony | ≤ 1000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | Csak beltéri alkalmazás, párásodás nélkül |
Szigetelőanyag-osztály | E |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | XODW8.E323953 |
Szabványok/előírások | EN 61869 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2276162 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMA11 |
Termékkulcs | CMMA11 |
GTIN | 4046356502870 |
Tömeg/db (csomagolással) | 469 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 469 g |
Vámtarifaszám | 85043129 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51