PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1
-
Áramváltó
2277828
Áramsínre húzható áramváltó, 75 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 1,25 VA névleges teljesítmény
Termékrészletek
Terméktípus | Current transformer |
Névleges szigetelési feszültség | 1 kV (Fázis/nullavezető) |
Általános adatok | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Áramváltó | |
Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
Névleges termikus rövid idejű áram | Ith = 60 * In |
Termikus tartós méretezési áram | Id = 1,2 * In |
Méretezési lökőáram | Idyn = 2,5 * Ith |
Méretezési frekvencia fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primer méretezési áram Ipn | 0 A ... 75 A |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Jel | |
Szekunder méretezési áram Isn | 5 A AC |
Túláram-korlátozási tényező | FS 5 |
Pontossági osztály | 1 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Szekunder kapcsok) |
Cikk méretei | |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 60 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 30 mm |
Rézsín | |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 15 mm |
Rézsín 2 | |
Szélesség | 20 mm |
Magasság | 20 mm |
Kerek vezető | |
Átmérő | 28 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | Csak beltéri alkalmazás, párásodás nélkül |
Szigetelőanyag-osztály | E |
Szabványok/előírások | EN 50178 |
EN 61869 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2277828 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMA11 |
Termékkulcs | CMMA11 |
Katalógus oldalszáma | 224. (C-5-2017) oldal |
GTIN | 4046356502153 |
Tömeg/db (csomagolással) | 295,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
Vámtarifaszám | 85043129 |
Származási ország | DE |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51