SCK-M-I-4S-20A-10PCS
-
PV-stringeket felügyelő modul
1084351
SCK mérőmodul napelemes berendezések felügyeletére, 4 x árammérés 20 A-ig, 1 x digitális bemenet, interfész az SCK kommunikációs modulhoz
Termékrészletek
Terméktípus | Áram-mérőátalakító |
Termékcsalád | SOLARCHECK |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szupresszordióda |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | a Solarcheck kommunikációs modulon keresztül |
Saját áramfelvétel | 43 mA (jellemzően) |
50 mA (legfeljebb) |
Jel: digital | |
A bemenet leírása | Digitális bemenet |
Felhasználható bemeneti források | potenciálmentes kapcsoló érintkezők |
Vezetékhossz | ≤ 30 m |
Mérés | |
Bemenetek száma | 4 |
Bemeneti áramtartomány | 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC) |
Visszáram-felismerés | -1 A DC ... 0 mA |
LSB: Áram | 20 mA |
Túláram-terhelhetőség | 5 x IN |
Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,02 %/K (TK20) |
Átviteli hiba maximum | ± 1 % (a mérési tartomány végértékétől) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Adatok: SCK-C-MODBUS adatinterfész | |
Átviteli távolság | ≤ 300 m (0,14 mm²) |
≤ 500 m (1,5 mm²) | |
Támogatott protokollok | tulajdonos |
Cikk méretei | |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 102 mm |
Mélység | 128,5 mm |
Kerek vezető | |
Átmérő | 9,5 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | 508 Listed |
UL, USA | |
Jelölések | 1741 Recognized |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Szabványok/előírások | EN 61010-1 |
EN 61010-2-30 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 1084351 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMD31 |
Termékkulcs | CMMD31 |
GTIN | 4055626823409 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 027 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 027 g |
Vámtarifaszám | 90303370 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 69f469f7-60ac-43cd-b94f-3355850c7d47 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51