TC ANT MOBILE/GPS
-
Antenna
2903590
Kombinált rádiós GPS-antenna körsugárzó karakterisztikával, 2 m-es antennakábel SMA kerek csatlakozóval (GSM/UMTS) és R-SMA kerek csatlakozóval (GPS)
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Antenna |
Sugárzási karakterisztika | Mindenirányú |
Nyereség | 5 dBi (800/900 MHz) |
3 dBi (1800/1900 MHz) | |
1 dBi (2100 MHz) | |
25 dBi (GPS) | |
Polarizáció | lineáris, függőleges |
Frekvenciasáv | 900 MHz |
1900 MHz | |
1800 MHz | |
850 MHz | |
2100 MHz | |
Frekvenciatartomány | 800 MHz ... 900 MHz |
1,8 GHz ... 1,9 GHz | |
2,1 GHz | |
Impedancia | 50 Ω |
Maximális teljesítmény | 10,00 W |
Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | < 1,50 |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | SMA (apa) |
Magasság | 23 mm |
Átmérő | 76 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Anyag (Kábel) | RG174 (Külső köpeny) |
Vezetékhossz | 2,00 m |
Csatlakozókábel | igen |
Vezeték külső átmérője | 2,70 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 15 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP69K (Szerelve) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Kapcsolószekrény |
Cikkszám | 2903590 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC4Z1 |
Termékkulcs | DNC4Z1 |
GTIN | 4046356757546 |
Tömeg/db (csomagolással) | 133,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 126,8 g |
Vámtarifaszám | 85177100 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51