RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0
-
Antenna
2692526
Dual Band körsugárzó antenna rongálásvédelemmel; IP68 védelem; frekvenciasáv/nyereség 2,4 GHz/ 6 dBi-ig, 5 GHz/ 8 dBi-ig; EN 50155, hőmérséklettartomány -40 °C és +80 °C között; N (anya) csatlakozó; 1 m hosszú adapterkábel, csatlakozás: N (apa) - SMA (apa);
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Dual-Band antennaként
Robusztus kivitelben