MC 1,5/ 2-GU-3,81 P19 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1532456

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: MC 1,5/..-GU-THR, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 1,9 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: Dobozos csomagolás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást