PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
Alaplap
2865214
Ex i alaplap 16 x PI-Ex bemeneti vagy kimeneti leválasztó erősítő modulok részére. Interfésszel a HART multiplexerhez történő csatlakoztatáshoz és D-SUB csatlakozóval az analóg jelek irányítási rendszerszinthez történő kapcsolásához.
Termékrészletek
Terméktípus | Modultartó |
Alkalmazás | Alapelem |
UN névleges feszültség | 20 V DC ... 35 V DC (lásd a PI modulok névleges feszültségét) |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Tápellátás | |
Redundáns betáplálás | igen, diódával leválasztva |
Vezérlési szint | |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 41652/IEC 60807-2 |
Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 37 |
Megjegyzés | max. megengedett áram = 1 A (30 V AC/DC) |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Pólusszám | 32 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Biztonságtechnikai adatok | |
Bemeneti feszültség Ui | ≤ 30 V |
Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 30 V |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 250 V |
Méretrajz |
|
Szélesség | 247,7 mm |
Magasság | 127,5 mm |
Mélység | 92 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 142,5 mm (NS 35/7,5 interfész dugasszal) |
Mélység NS 32 | 147,5 mm (NS 32 interfész dugasszal) |
Mélység NS 35/15 | 150 mm (NS 35/15 interfész dugasszal) |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | PA erősítetlen poliamid, PC polikarbonát, PVC |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2865214 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1XXX |
Termékkulcs | DK1XXX |
Katalógus oldalszáma | 475. (IF-2009) oldal |
GTIN | 4046356148696 |
Tömeg/db (csomagolással) | 939,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 746,44 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51