UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Aktívmodul
2900892
VARIOFACE kimeneti modul, 8 miniatűr relével, egyenként 1 váltóérintkező és biztosító, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
A csatornák száma | 8 |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
Felszerelve | igen |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (Alapszigetelés a kimeneti érintkező áramutak között) |
6 kV (Biztonsági leválasztás és megerősített szigetelés a bemeneti áramkör és a kimeneti érintkező áramutak között) | |
Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
Megfelelő I/O kártya | QY82P |
Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
Megfelelő I/O kártya | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 17 mA |
Jellemző mválaszidő | 8 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
63 V DC | |
Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC |
Tartós határáram | 3,9 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 93 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
975 VA (250 V AC) | |
Kimeneti biztosító | 4 A 5x20-as olvadóbiztosíték (lomha) |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 14 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Táplálás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Csatlakozások száma | 2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Állapotjelzéssel | igen |
Szélesség | 127 mm |
Magasság | 112 mm |
Mélység | 59,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Szabványok/előírások | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | Figyelembe kell venni az alkalmazott relék maximális kapcsolási teljesítményét |
Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV rendszerekre és érintésveszélyes feszültségekre. |
Üzemeltetési tudnivalók | A kimenetek különböző fázisvezetők kapcsolására nem alkalmasak. A szomszédos kimeneteken alkalmazott kapcsolófeszültségek összege nem haladhatja meg a méretezési szigetelési feszültség értékét |
Üzemeltetési tudnivalók | Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szomszédos (a kalapsín irányában) modulok felé elhelyezett szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. elválasztólapokkal) lehet megvalósítani. |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2900892 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK2191 |
Termékkulcs | DK2191 |
Katalógus oldalszáma | 565. (C-7-2015) oldal |
GTIN | 4046356545112 |
Tömeg/db (csomagolással) | 435 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 434,8 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csupán 127 mm-es beépítési szélességek
Polaritástévesztés ellen védő dióda
Tápfeszültség-kijelző (LED)
LED-es állapotjelző és szabadonfutó dióda minden jelágban
Biztosíték kimeneti körönként, a rövidzár elleni védelem céljára
Dugaszolható miniatűr relék egy-egy váltóérintkezővel, rögzíthető kézi működtetéssel vagy anélkül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51