UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Aktívmodul
2900891
VARIOFACE kimeneti modul, 32 miniatűr relével, egyenként 1 váltóérintkező rögzíthető kézi működtetéssel, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
A csatornák száma | 32 |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | 5x 106 ciklus |
Felszerelve | igen |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Névleges szigetelési feszültség | 260 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (Alapszigetelés a kimeneti érintkező áramutak között) |
6 kV (Biztonsági leválasztás és megerősített szigetelés a bemeneti áramkör és a kimeneti érintkező áramutak között) | |
Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
Megfelelő I/O kártya | QY82P |
Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
Megfelelő I/O kártya | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 18 mA |
Jellemző mválaszidő | 9 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 6 ms |
Védőkapcsolás | Damperdióda (a relébe integrálva) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Állapotjelző/csatorna | sárga LED (a relébe integrálva) |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC |
Tartós határáram | 5 A |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
1250 VA (250 V AC) |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Táplálás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Csatlakozások száma | 4 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Állapotjelzéssel | igen |
Szélesség | 285,5 mm |
Magasság | 112 mm |
Mélység | 62 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2900891 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK2191 |
Termékkulcs | DK2191 |
Katalógus oldalszáma | 564. (C-7-2015) oldal |
GTIN | 4046356545105 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1,372 kg |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,148 kg |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Csupán 92 mm-es (8 csatorna) vagy 285 mm-es (32 csatorna) beépítési szélességek
Dugaszolható miniatűr relék egy-egy váltóérintkezővel és rögzíthető kézi működtetéssel
Tápfeszültség-kijelző (LED)
LED-es állapotjelző és szabadonfutó dióda minden jelágban (a relébe beépítve)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51