A folyamatos felügyelet és az intelligens felügyelet érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS készülékkel. Az akkumulátormodul automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ Technology funkcióval rendelkező QUINT UPS készülékekhez való akkumulátormodulok teljesen feltöltve hagyják el a raktárat.
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
Akkumulátormodul
2320335
Akkumulátormodul, ólom-AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 38 Ah, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Termékrészletek
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
Pufferidőd | 72 min (20 A) |
35 min (40 A) |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti áram Imax | 45 A |
Kimeneti biztosító | 2x 25 A ATOF 32V |
Párhuzamos kapcsolhatóság | 5 |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Akkumulátoros üzemmód | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 45 A |
Töltés vége feszültség | 27,6 V (20 °C) |
Töltőáram | 15,2 A |
Névleges kapacitás | 38 Ah |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akkumulátor) | 12 Hónapok (0 °C ... 20 °C) |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akku) - tartomány | 9 Hónapok ... 12 Hónapok (20 °C ... 30 °C) |
6 Hónapok ... 9 Hónapok (30 °C ... 40 °C) | |
Elem technológia | VRLA-AGM |
Tárolóközeg | Ólom-AGM |
Akkumulátor típusa | Panasonic LC-P1238APG |
Cellák száma | 2 |
Mennyiség megnevezése | Blokk |
Akkukészlet | igen |
IQ technológia | igen |
Hőmérséklet-érzékelő | igen |
Geeignet für Schnelladung | igen |
Engedélyezve a következők alapján: | UL Style 3321150 °C 600 V AC 750 V DC |
Terméktípus | Akkumulátormodul |
Termékcsalád | Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék) |
Ártalmatlanítás | A kimerült elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe kidobni, hanem a mindenkori nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |
IQ technológia | igen |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szélesség | 330 mm |
Magasság | 221 mm |
Mélység | 197 mm |
Beépítési pozíció | vízszintesen egy szerelőlapon |
Tokozat anyaga | Műanyag |
A készülékház kivitele | Műanyag |
Akkumulátorcsatlakozó-vezeték: A+/- | |
Vezeték-keresztmetszet | 6 mm² |
Vezetékhossz | 340 mm |
Szín | piros/fekete |
Akkumulátorcsatlakozó-vezeték: B+/- | |
Vezeték-keresztmetszet | 6 mm² |
Vezetékhossz | 110 mm |
Szín | piros/fekete |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 40 °C |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3 g / 2,3 g az IEC 60068-2-6 szabvány szerint |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Szabvány - villamos biztonság | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes hely) | |
VdS engedély | G 100002 |
Einsatz im Ex-Bereich | nem |
Cikkszám | 2320335 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUEV3 |
Termékkulcs | CMUEV3 |
Katalógus oldalszáma | 337. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4046356599061 |
Tömeg/db (csomagolással) | 25 616 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25 300 g |
Vámtarifaszám | 85072080 |
Származási ország | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális pufferidők
2 darab 12 V-os akkumulátorblokkból és egy elektronikus felügyeleti egységből áll
Ólom AGM (Absorbent Glass Mat, azaz abszorbeáló matt üveg) technológia
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51