UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Akkumulátormodul
2908232

Akkumulátormodul, LI-ION technológia, 24 V DC, 924 Wh, -25 °C és 60 °C közötti környezeti hőmérsékletekhez, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hosszú élettartam és hosszú áthidalási idők
Gyors installálás az energiatároló automatikus felismerésének és az üzem közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
Maximális rendelkezésre állás, állandó kommunikáció a QUINT UPS egységgel a folyamatos felügyelet és az intelligens menedzselés érdekében
Azonnali rendelkezésre állás, minden akkumulátormodul teljesen feltöltve hagyja el raktárunkat