A rövid időtartamú hálózatkimaradásokat a kondenzátor alapú, teljesen karbantartásmentes QUINT BUFFER puffermodul hidalja át. A rendszerek instabil hálózatokon is működnek, vagy hosszabb hálózatkiesésnél a releváns folyamatadatok mentése után ellenőrizetten állítható le a berendezés. Az áthidalási idő 200 ms 20 A-en és 4 s 1 A-en. Ezen kívül a puffermodul energiatároló terheléscsúcsok kezelésére és biztosítók kioldására. A működésfelügyeletre egy aktív kapcsolókimenet, valamint ellenőrző fényjelző szolgál. A beépített diódával lehet a fogyasztókat pufferelt és pufferelés nélküli terhelésekre bontani. Ezzel megnő a pufferelési idő, és a pufferelt fogyasztók védettek a belső hálózat hibái ellen.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Puffermodul
2866213
Puffermodul 24 V DC / 20 A, kondenzátoralapú karbantartásmentes energiatároló. Csatolásmentesített bemenet és kimenet. A letöltések között többek között egy áttekinthető táblázat is rendelkezésre áll a terhelőáramok és az áthidalási idők, valamint a pufferüzemet követő töltési idők kiválasztásához.
Termékrészletek
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Bementi feszültség tartomány DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Pufferidőd | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Áramfelvétel | kb. 0,1 A |
| 0,6 A (Töltési folyamat) | |
| 20,6 A (max.) | |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Töltéskésleltetés | nincs |
| Fix kapcsolási küszöb | < 22 V DC |
| Változó kapcsolási küszöb | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Fojtódióda, 35 V DC |
| Hatásfok | > 95 % |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (a bemeneti feszültségtől függően) |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A |
| Kimeneti áramkorlátozás | 27 A (Pufferelt üzem) |
| Áthidalási idő | 200 ms |
| Visszatáplálás-állóság | < 35 V DC (Pufferelt üzem) |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
| Hullámosság | < 100 mVSS (Pufferelt üzem) |
| Kimeneti teljesítmény | 480 W |
| Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Veszteségi teljesítmény | 2,5 W (Készenlét 27 A-en) |
| 9,8 W (Pufferelt üzem 27 A-en) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Fojtódióda, 35 V DC |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a pufferelési idő és a redundancia növelésére |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Hálózati üzem | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A |
| Akkumulátoros üzemmód | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A |
| Jel: aktív (High = puffermodul feltöltve) | |
| A kimenet leírása | "Feszültség él" |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 24 V |
| Kimeneti feszültség | + 24 V |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| Töltőáram | 500 mA |
| Névleges kapacitás | 0,1 Ah |
| Töltési idő | < 27 s |
| Tárolóközeg | belső, kapacitása |
| IQ technológia | nem |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 1,2 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 1,5 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 1,2 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 1,5 Nm |
| Jel | |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| aktív kapcsolókimenet | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet: aktív (High = puffermodul feltöltve) | |
| Állapotjelzés | "Feszültség rendben" zöld LED |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | A puffermodul feltöltve: LED világít |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 1 kV (Darabvizsgálat) |
| 1 kV (Típusvizsgálat) |
| IQ technológia | nem |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 64 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Alternatív szerelés | |
| Szélesség | 122 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 67 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | AluNox (AlMg1) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) és EN 60204 (PELV) |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0106-101 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-17 |
| Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Készülékház | Level 4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV |
| Légköri kisülés | 15 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet/kimenet | 0,5 kV (Level 1 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Bemenet/kimenet/jel | 0,5 kV (Level 1 - szimmetrikus: Vezeték vezetékkel szemben) |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | Level 3 |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Cikkszám | 2866213 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMUPE3 |
| Termékkulcs | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 130 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 000 g |
| Vámtarifaszám | 85322200 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 211944UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA00002EWIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0072cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51