SAC-5P-MINMR/20,0-923/MINFR DN
-
Adatbusz-rendszerkábel
1420113
Adatbusz-rendszerkábel, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, ezüstszürke RAL 7001, árnyékolt, Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF, kódolás: A, a Aljzat derékszögű 7/8"-16UNF, kábelhossz: 20 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | DeviceNet™ |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | DeviceNet™ |
Jel típusa/kategória | DeviceNet™ |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 5,2 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | SR (Árnyékoló) | 1 (Aljzat) |
2 (Csatlakozó) | RD (V+) | 2 (Aljzat) | |
3 (Csatlakozó) | BK (V-) | 3 (Aljzat) | |
4 (Csatlakozó) | WH (CAN_H) | 4 (Aljzat) | |
5 (Csatlakozó) | BU (CAN_L) | 5 (Aljzat) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A (Standard) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű 7/8"-16UNF |
Pólusszám | 5 |
Vezetékhossz | 20 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] |
Vezető felépítése | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG feszültségellátás | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² (Adatvezeték) |
2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
1x 0,34 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm ±0,05 mm (Adatvezeték) |
1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás) | |
Vezeték külső átmérője | 6,70 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | ezüstszürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE (Adatvezeték) |
PE (Feszültségellátás) | |
Elemi ér, szín | piros-fekete, kék-fehér |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Műanyagkasírozott alufólia, az alumínium-oldal kívül |
Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 80 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás) | |
Hurokellenállás | ≤ 181,80 Ω/km (Adatvezeték) |
≤ 114,80 Ω/km (Feszültségellátás) | |
Hullámellenállás | 120 Ω ±10 % (1 MHz-en) |
Vezetékkapacitás | nom. 40 nF/km (Adatvezeték) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 34 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 67 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 70 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s², Környezeti hőmérséklet: ≤ 70 °C |
Árnyékoló csillapítás | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz-en) |
≤ 16,4 dB/km (500 kHz-nél) | |
≤ 9,5 dB/km (125 kHz-nél) | |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
IEC 60754-1 szerint | |
Tűzállóság | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
≤ 70 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1420113 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | AF1CDD |
Katalógus oldalszáma | 418. (C-4-2015) oldal |
GTIN | 4046356539494 |
Tömeg/db (csomagolással) | 222,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222,22 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51