SAC-5P-MINMR/15,0-923/MINFR DN
-
Adatbusz-rendszerkábel
1420100
Adatbusz-rendszerkábel, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, ezüstszürke RAL 7001, árnyékolt, Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF, kódolás: A, a Aljzat derékszögű 7/8"-16UNF, kábelhossz: 15 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | DeviceNet™ |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | DeviceNet™ |
| Jel típusa/kategória | DeviceNet™ |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 30 V |
| IN névleges áramerősség | 5,2 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | TPU |
| Fogantyútest anyaga | TPU |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | SR (Árnyékoló) | 1 (Aljzat) |
| 2 (Csatlakozó) | RD (V+) | 2 (Aljzat) | |
| 3 (Csatlakozó) | BK (V-) | 3 (Aljzat) | |
| 4 (Csatlakozó) | WH (CAN_H) | 4 (Aljzat) | |
| 5 (Csatlakozó) | BU (CAN_L) | 5 (Aljzat) | |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű 7/8"-16UNF |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat derékszögű 7/8"-16UNF |
| Pólusszám | 5 |
| Vezetékhossz | 15 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] |
| Vezető felépítése | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² (Adatvezeték) |
| 2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
| 1x 0,34 mm² (Kitöltőszál) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm ±0,05 mm (Adatvezeték) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | ezüstszürke RAL 7001 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE (Adatvezeték) |
| PE (Feszültségellátás) | |
| Elemi ér, szín | piros-fekete, kék-fehér |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Műanyagkasírozott alufólia, az alumínium-oldal kívül |
| Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
| Optikai árnyékolás | 80 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
| ≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás) | |
| Hurokellenállás | ≤ 181,80 Ω/km (Adatvezeték) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Feszültségellátás) | |
| Hullámellenállás | 120 Ω ±10 % (1 MHz-en) |
| Vezetékkapacitás | nom. 40 nF/km (Adatvezeték) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 34 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 67 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 70 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s², Környezeti hőmérséklet: ≤ 70 °C |
| Árnyékoló csillapítás | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz-en) |
| ≤ 16,4 dB/km (500 kHz-nél) | |
| ≤ 9,5 dB/km (125 kHz-nél) | |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| IEC 60754-1 szerint | |
| Tűzállóság | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
| IEC 60332-1 | |
| Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| ≤ 70 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat) |
| Cikkszám | 1420100 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF1CDD |
| GTIN | 4046356539487 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 982 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222,22 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51