SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS
-
Adatbusz-rendszerkábel
1366796
Adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,35 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Érzékelő fajtája | CANopen® |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | CANopen®/DeviceNet™ |
Jel típusa/kategória | CANopen® |
DeviceNet™ |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A (Standard) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A (Standard) |
Vezetékhossz | 0,35 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű [920] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű [920] |
Vezető felépítése | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG jelvezeték | 24 |
AWG feszültségellátás | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² (Adatvezeték) |
2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
1x 0,34 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm ±0,05 mm (Adatvezeték) |
1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás) | |
Vezeték külső átmérője | 6,70 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | lila RAL 4001 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE (Adatvezeték) |
PE (Feszültségellátás) | |
Elemi ér, szín | piros-fekete, kék-fehér |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 80 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás) | |
Hullámellenállás | 120 Ω ±10 % (1 MHz-en) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 70 mm, Hajlítási sugár: 15 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s², Környezeti hőmérséklet: -20 °C ... 60 °C |
Árnyékoló csillapítás | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz-en) |
≤ 16,4 dB/km (500 kHz-nél) | |
≤ 9,5 dB/km (125 kHz-nél) | |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
IEC 60754-1 szerint | |
Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
-20 °C ... 60 °C (szerelésnél) | |
-20 °C ... 60 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-20 °C ... 75 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1366796 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CKD |
Termékkulcs | AF1CKD |
GTIN | 4063151720131 |
Tömeg/db (csomagolással) | 54,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,8 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51