Mobil AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomások (EVSE) 2. típusú nyilvános töltőaljzataival
EV-T2M3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK00
-
AC töltőkábelek
1404877
CHARX connect, Típus 2, kábel: 4 m, IEC 62196-2, Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, védősapkákkal
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén