MNT-RDSI E
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2857811
Csatlakozó aljzati közdugasz túlfeszültség-védelemmel egy távközlési végberendezés tápvonalához és ISDN csatlakozásához.
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| VDE követelményosztály | D1 |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Tipikusan alkalmazható a következő országokban: | E, P |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| EN típus | T3 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Szélesség | 63 mm |
| Magasság | 79 mm |
| Mélység | 103,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Tápláláshoz | |
| Hatóirány | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
| IN névleges áramerősség | 16 A (30 °C) |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 4 mA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 5 kA (Összegáram) |
| 100 % Megszólalási- villámfeszültséglökés (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
| Energia-abszorpció szimmetrikus | 80 J |
| Energia-abszorpció aszimmetrikus | 40 J |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség In-nél | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 16 A (gL/C) |
| Információtechnika | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 6 V DC |
| IN névleges áramerősség | 1,5 A (25 °C) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 650 A |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 10 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 12 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 30 V |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 75 Ω-os rendszerben | 580 kHz |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20, gyermekvédelem |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 75 °C |
| VDE követelményosztály | D1 |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Hálózati csatlakozó aljzatba dugaszolható |
| Cikkszám | 2857811 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1421 |
| GTIN | 4017918899257 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 142,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 142,6 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51