UAK 2-PE/S-X-230AC-ST
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
2798527
Túlfeszültség-készülékvédelem, védelmi dugasz UAK-BE alapelemhez
Termékrészletek
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól: | következő szoftververziótól: 1.00 |
IEC vizsgálati osztály | III |
EN típus | T3 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,8 Nm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Készülékház anyaga | PA |
Hatóirány | 1L-N & N-PE |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 250 V |
Földelőáram IPE | ≤ 1,5 µA |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1,1 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 2,5 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 6,5 kA |
100 % Megszólalási- villámfeszültséglökés (1,2/50) µs (L-N) | ≤ 750 V (spike/statikus) |
100 % Megszólalási- villámfeszültséglökés (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,4 kV (spike/statikus) |
Energia-abszorpció szimmetrikus | 150 J |
Energia-abszorpció aszimmetrikus | 75 J |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,2 kV (isn-nél) |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,2 kV (isn-nél) |
Maradékfeszültség In-nél | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,4 kV | |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 26 A (gL, az UAK-BE-vel kapcsolatban) |
6 A (gL, az UAK-BE/L6-tal kapcsolatban) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
DIN VDE 0675-6 | |
DIN VDE 0675-6/A1 | |
DIN VDE 0675-6/A2 |
Cikkszám | 2798527 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL1491 |
GTIN | 4017918073794 |
Tömeg/db (csomagolással) | 74,59 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 74,093 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51