VAL-SQ SP 50-120/240HLD - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2800494

Túlfeszültség-védelmi készülék 120/240 V AC-High-Leg-Delta-konfigurációk. Egy kompakt NEMA-osztályú kapcsolószekrényt használ, mely könnyen egy meglevő kapcsolószekrényhez csatlakoztatható. Hybrid Sine Wave Tracking 80 kA túlfeszültség-védelmet nyújt.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
Minden levezetőág egyedileg biztosított
Minden egyes fázis állapotát folyamatosan LED-ek felügyelik