UV-LED nyomtatás A technológia
Az UV-LED nyomtatási technológia a jelölőfolyadék UV-fénnyel végzett gyors kikeményítésén alapul. A nyomtatófej egyes tintacseppeket képez a folyadékból, és azokat a jelölőanyag felé gyorsítja. Ezeket a jelölőanyagnak a nyomtatófej alatti mozgatásával soronként viszik fel. Ugyanabban a munkamenetben nagy intenzitású UV sugárzás keményíti ki a folyadékot. Ez az eljárás nem melegíti fel az anyagot, így a kapott jelölések azonnal felhasználhatók. A műanyagból vagy fémből készült nyomtatott jelölések nagymértékben ellenállnak az elkenődésnek és a karcolásoknak, és különösen ellenállóak a vegyi anyagokkal szemben.
Önnek nyújtott előnyök
- Sokoldalú jelölési folyamat a választható színes nyomtatásnak és a több mint 1000 műanyagból és alumíniumból készült feliratozási anyagnak köszönhetően
- Nagy mennyiségek gyorsított feldolgozása az automatikus anyagadagolásnak, valamint a készülékek rakatnövelési és -csökkentési funkciójának köszönhetően
- Méretezhető nyomtatási felbontás a standard (300 dpi) és a HD (600 dpi) nyomtatás között
- A feliratozások azonnal felhasználhatók a folyadék UV fénnyel történő intenzív kikeményítésének köszönhetően
- Vegyszerálló, elkenődés- és karcálló nyomtatási eredmények
- Kisebb energiafelhasználás a LED-es technológia révén
(1) Feliratozófolyadék (2) UV-sugárzás (3) Polimerek (4) Színes pigmentek
Színezőanyagok Oldószert tartalmazó tinta vagy oldószermentes folyadék
Az alkalmazástól függően az oldószeres tintával történő jelölés előfeltétele, hogy a feliratozás ne oldódjon fel más oldószerekkel. Ez az eljárás ezért nem alkalmas minden felhasználási területre. A tinta kikeményedéséhez az alkatrészt a nyomtatási folyamat után több percre fel kell melegíteni: az alkalmazott anyagtól és tintától függően a hőmérséklet +70 °C és +200 °C között lehet. Nem minden anyag alkalmas erre az eljárásra, mivel főleg a műanyagok ezeken a magas hőmérsékleteken deformálódhatnak.
A Phoenix Contact UV-LED nyomtatói oldószermentes feliratozófolyadékot használnak. Ez a folyadék három fő összetevőből áll: UV iniciátorok, kötőanyag és színpigmentek. Az UV-LED nyomtatási technológia kulcsa a fotokémiailag indukált polimerizáció. Az UV sugárzás a folyadékban található iniciátorokat úgynevezett gyökökké alakítja át. A gyökök olyan molekulák, amelyeknek egy elektronjuk nincs megkötve. A gyökök aktiválják a kötő összetevő molekuláit, az úgynevezett monomereket, és azokkal láncokba és mátrixokba kapcsolódnak. Az ilyen láncokat polimereknek nevezzük. Ezek magukba zárják a színpigmenteket, és így biztosítják, hogy a folyadék hőtermelés nélkül keményedjen meg.
Nyomtatófejek
Alapvetően a nyomtatófejek következő két fajtáját különböztetjük meg.
Continous inkjet | Drop on demand inkjet (DOD) | |
---|---|---|
A nyomtatófej fajtája | ||
A tintacseppek kilövése | Tartós | szükség esetén (a tulajdonképpeni nyomtatás alatt) |
Tinták / folyadékok | Nagy oldószer-részaránnyal | Oldószert tartalmazó vagy oldószertől mentes |
Fúvókák | Egyetlen fúvóka folyamatos sugárral | Nagyszámú fúvóka függőlegesen kilőtt cseppekkel |
Felbontás | Alacsony | Nagy |
A Drop-on-Demand tintasugaras nyomtatóknál kétféle nyomtatófej-technológiát lehet alkalmazni:
Bubble jet módszer: Ez elektromos melegítéssel gőzbuborékot hoz létre, amely a létrejött nyomás révén kinyomja a cseppet a fúvókából. A gőzbuborék létrehozásához oldószert tartalmazó tintára van szükség. A bubble jet módszert jutányos árú, pl. magánhasználatra szolgáló nyomtatóknál alkalmazzák.
Piezo jet módszer: Itt a fúvókák csatornái piezokristályokból készülnek, amelyeket elektromos impulzusokkal rezgésbe hoznak. Ez kilövi a cseppeket. A piezo jet technológiával kiváló minőségű, hosszú élettartamú nyomtatófejek készülnek, amelyeket pl. az UV-nyomtatásnál lehet használni. A termékkínálatunkban található BLUEMARK ID és BLUEMARK ID COLOR nyomtatók a piezo jet módszert alkalmazzák.
A fény spektruma
Fényforrások
UV fényforrásként gyakran UV lámpákat (égőket) használnak. A felépítéstől függően a használat nagy hőfejlődéssel jár. Ezek az égők különösen nagy teljesítményűek, a kibocsátott UV fényt széles tartományban emittálják. Emiatt pl. egy UV-C égő (100-280 nm hullámhossz) az UV-A (315-380 nm) és az UV-B tartományban (280-315 nm) is bocsát ki fényt.
Az UV-LED-ek hullámhossz-tartománya
Az égők alternatíváját a LED-ek képzik. Az UV-LED-ek nagyon keskeny tartományban (UV-A) bocsátják ki a fényt, és így az égőkkel szemben lényegesen keskenyebb frekvenciasávban sugároznak. Az UV fény által előidézett fotokémiai polimerizáció gyakran a 200-400 nm-es hullámhossz-tartományban zajlik. További előnye a minimális hőfejlődés. Ez kisebb és könnyebb nyomtatók megvalósítását teszi lehetővé, ilyen például a Phoenix Contact BLUEMARK ID (COLOR) típusa.