Termotranszfer nyomtató A technológia
A termotranszfer nyomtatásnál a kívánt nyomtatási kép a többrétegű festékszalag pontszerű felmelegítésével jön létre, a jelölőanyagra gyakorolt nagyobb mechanikai hatás nélkül (görögül thermósz = meleg). A nyomtatófejbe minden képponthoz (dot) egy-egy fűtőelem van integrálva, amelyeket számítógép által vezérelve lehet felfűteni. Ahogy a festékszalag a jelölőanyaggal szinkronban halad a nyomtatófej mentén, a nyomtatófej fűtőelemei a kívánt nyomtatási képnek megfelelően felmelegszenek. A hő és az érintkezési nyomás elindítja a pontos festékátvitelt a jelölőanyagra.
Önnek nyújtott előnyök
- Megbízhatóság és nagyfokú rendelkezésre állás a bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően
- Kis méretű vonalkódok, szimbólumok és ázsiai karakterek pontos, tartós és gyors nyomtatása
- Különösen gazdaságos feliratozás nagy rendelési mennyiségek esetén
- Rendkívül kedvező szervizelhetőség az alacsony karbantartási igényű működésnek köszönhetően
Nyomtatási felbontások
Nyomtatófejek A különböző nyomtatófej-változatok felépítése
A termotranszfer nyomtató egyik legfontosabb alkatrésze a nyomtatófej. Nagyszámú fűtőelemet tartalmaz, amelyek számítógépes vezérléssel fűthetők. Ezek megolvasztják a festékszalag festékrétegét, és átviszik azt a nyomathordozóra.
A nyomtatófejbe minden egyes képponthoz egy fűtőelem (pont) van beépítve. Az egyes fűtőelemek száma és sűrűsége, valamint a hőmérséklet átkapcsolásának frekvenciája dönti el a nyomtatási kép felbontását (pont/hüvelyk=dpi). A nyomtatófejek egyes változatai a fűtőelemek elrendezésében különböznek.
Flat head nyomtatófej
A flat head nyomtatófejekben a fűtőelemek néhány milliméterre vannak a hordozólemez szélétől. A festékszalag és a nyomathordozó rövid ideig párhuzamosan fut, és időben késleltetve válik szét. Ezek a nyomtatófejek különösen alkalmasak tekercsanyagokra történő nyomtatásra. A Phoenix Contact a THERMOMARK ROLL 2.0 és a THERMOMARK E SERIES készülékekben a flat head nyomtatófejet használja.
True-Edge nyomtatófej
A true edge (valódi él) nyomtatófejeknél a fűtőelemek nem a hordozólemezen, hanem annak vékony homlokoldalán találhatók. Ezek a nyomtatófejek állítható magasságúak, ezért különösen alkalmasak kemény anyagokra történő nyomtatásra. Ezt a kialakítást a Phoenix Contact a THERMOMARK CARD 2.0 és THERMOMARK PRIME 2.0 típusnál alkalmazza.
A festékszalagok áttekintése
Három különböző típusú szalagot használnak széles körben a termotranszfer nyomtatási folyamatban.
Viaszos festékszalagok | Gyantás festékszalagok | Viaszos-gyantás kevert festékszalagok | |
---|---|---|---|
Festékszalagtípus | |||
A nyomtatási kép tulajdonságai | Éles és könnyen leolvasható, még durva felületen is | Hőálló, dörzsölés- és karcálló, nagyon tartós és ellenáll az oldószereknek és vegyszereknek | Hőálló, dörzsölés- és karcálló, ellenáll az oldószereknek és vegyi anyagoknak |
Feliratozandó anyagok | Papír | Fóliák és műanyag felületek | Papír és műanyag |
Műszaki előfeltétel | Kis nyomtatási energia | Nagy nyomtatási energia, kis nyomtatási sebesség | Közepes nyomtatási energia, nagy nyomtatási sebesség |
Festékszalagjaink
A Phoenix Contact gyantaszalagokat és viasz-gyanta vegyes szalagokat használ. Ezek négy rétegből állnak:
- Hátlapi bevonat: védi a PET-fóliát és a nyomtatófejet, csökkenti a statikus elektromosságot és javítja a szalag futását a nyomtatófejben.
- PET-fólia: biztosítja a jó hőátadást a nyomtatófejről a tintára.
- Leválasztó réteg: alacsony hőmérsékleten is támogatja a festék tiszta átvitelét.
- Színes réteg (tinta): a nyomtatás során megolvad és átkerül a hordozóra.