Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Lézerjelölés

Ellenállóképes jelölés magas követelményekhez

A korszerű lézertechnológiát az ipari környezet magas követelményeinek megfelelő jelölőanyagok előállítására használják. Rendkívüli ellenálló képességének köszönhetően a lézeres feliratozás a különböző környezeti és mechanikai hatásoknak való kitettség esetén is meggyőző. A TOPMARK NEO lézerjelölő sokoldalú anyagportfóliót dolgoz fel a különböző alkalmazások jelöléséhez.

A lézerjelölőhöz
Lézerjelölő
Rozsdamentes acéllemezek lézeres feliratozása készülékjelöléshez

Lézerjelölés A technológia

A lézeres jelölés a jelölőanyagok lézertechnológiával történő feliratozásának folyamatát írja le. Ennek során egy fókuszált lézersugarat irányítanak a megjelölendő alkatrész felületére. Az alkatrészre érkező lézersugár energiája reakciót vált ki, amely ellenálló és tartós feliratozást hagy maga után. A megmunkálandó anyagtól függően különböző lehetőségek vannak a szükséges kontraszt létrehozására az alapanyaghoz képest. A megfelelő jelölési eljárás kiválasztása elengedhetetlen az adott alkalmazási esethez.

Önnek nyújtott előnyök

  • Alumíniumból, rozsdamentes acélból, műanyagból és fóliákból készült anyagok széles választéka különböző alkalmazásokhoz
  • Az eljárás segít megtakarítani a fogyóanyagokat, mivel nincs szükség tintára, festékszalagokra vagy tonerre
  • Ellenálló feliratozás, mivel a lézeres feliratozás közvetlenül az alapanyagra kerül
  • Kiváló minőségű nyomtatási kép az 500 dpi felbontásnak köszönhetően
  • Nagyfokú szervizelési könnyebbség a szálas lézerrel történő alacsony karbantartási igényű működésnek köszönhetően
Brosúra
MARKING system

A brosúrában átfogó információt talál a jelölési termékkínálatunkról, a jelölőrendszereink technológiáiról és a jelölőanyagaink minőségbiztosításáról.

A brosúra megnyitása
Két személy beszélget a jelölőanyagokról
A lézerek hullámhossza

Lézer

A lézereket a lézerközegük termodinamikai halmazállapotai szerint osztályozzák. A lézerközeg az az anyag, amely alkalmas lézersugarak stimulált emisszióval történő előállítására. A pumpaforrás és a rezonátor mellett a lézerközeg is döntő hatással van a lézer hullámhosszára, teljesítményére és impulzus-tulajdonságaira. A lézeraktív közeg lehet szilárd test, folyadék vagy gáz. A feliratozandó jelölőanyag tulajdonságaitól függően a hullámhossz, és így a lézer típusának kiválasztása döntő fontosságú.

A lézereket működési módjuk szerint is megkülönböztetik. Míg a folyamatos hullámú lézerek állandó fényhullámot bocsátanak ki azonos intenzitással, az impulzuslézerek pulzáló sugárzást generálnak, amely azonos lézerteljesítmény mellett nagyobb energiacsúcsokat ér el. A fém anyagokat ezért elsősorban impulzuslézerekkel jelölik, mivel nagyobb energiasűrűségre van szükségük. A szerves anyagokat viszont folyamatos lézersugarakkal munkálják meg.

A lézertípusok áttekintése A megfelelő lézertípus meghatározása a jelölendő anyag figyelembevételével

A feliratozandó anyagok különböző összetételűek, ezért csak bizonyos hullámhosszakat nyelnek el. Egy fém anyag jelöléséhez ezért más hullámhosszra van szükség, mint egy fa anyagéhoz. A lézer egyetlen hullámhosszt generál, ezért a lézer típusát a feliratozandó anyag alapján kell kiválasztani.

Yb: YAG lézer

CO₂-lézer

UV-lézer

Lézertípus
Lézermédium Szilárdtest Gáz Folyadék
A lézer hullámhossza 1064 nm 10,6 µm 355 nm
Feliratozandó anyag Főképp műanyag, acél és alumínium nagy kontrasztú feliratozásához Nem fémes anyagok, mint például fa, bőr, üveg vagy kő Főképp érzékeny anyagok esetében
Az optikai szálas lézerek vázlatos felépítése

Az optikai szálas lézer

A TOPMARK NEO lézerjelölő egy optikai szálas lézer a termékkínálatunkból. Ez a szilárdtest-lézerek egy speciális formája. A szilárdtest-lézerek aktív közegei szennyezett üvegek vagy kristályok. Itt idegen ionokat juttatnak különböző koncentrációban (szennyezés) a hordozó kristályba. A tipikus szennyező anyagok a nióbium, az itterbium, a titánium és az erbium. A TOPMARK NEO aktív közege egy itterbiumionokkal szennyezett üvegszál. Az impulzusos itterbiumszálas lézer több pumpáló lézerdióda sugárzását táplálja egy becsatoló optikába. Miután kilépett az itterbiumionokkal szennyezett üvegszál középső szakaszából, a lézersugár egy optikai szálba kerül. Ezután egy speciális optika fókuszálja a sugárzást. A lézersugárzás, amelyet a lézeraktív szálon keresztül vezetnek, a szál hosszúsága miatt nagyon nagy erősítést kap. Az optikai szálas lézerek ráadásul magas elektromos-optikai hatékonyságot és kiváló sugárminőséget kínálnak. A kis hullámhossz miatt ezt a lézert kisebb helyre lehet fókuszálni, ezért nagyobb felbontást lehet elérni vele, mint a CO₂-lézerekkel.

A lézertechnológia feliratozási elve A megmunkálandó anyagtól függően különböző lehetőségek vannak a szükséges kontraszt létrehozására az alapanyaghoz képest.

Gravírozás a tömör anyag eltávolításával
Gravírozás a fedőréteg eltávolításával
Jelölés színváltoztatással
Jelölések karbonizálással vagy habosítással
Munkadarab kivágása
Gravírozás a tömör anyag eltávolításával

A lézergravírozás erős lézerimpulzusokon alapul. A lézerimpulzusok teljesítménysűrűsége olyan nagy, hogy a megmunkálandó anyag megolvad és elpárolog. Szilárd anyagba történő gravírozáskor a lézersugár a szilárd anyag felületére hatol, és az anyag eltávolításával mélyedést, úgynevezett vésetet hoz létre.

Gravírozás a fedőréteg eltávolításával

A felső réteg eltávolításával történő gravírozás során a feliratozást a felső réteg és a lézersugár által láthatóvá tett alapanyag közötti kontraszt hozza létre. Ezt az eljárást jellemzően eloxált alumínium, lakkbevonatok vagy speciális lézeres jelölőfóliák esetében alkalmazzák.

Jelölés színváltoztatással

A színváltoztatással megvalósított jelölésnél a lézer egy oxidréteget visz be a munkadarabba. A réteg színe a hőmérséklet függvényében alakul ki. Itt nincs anyageltávolítás, így a munkadarab felülete sima és egyenletes marad.

Jelölések karbonizálással vagy habosítással

Ez az eljárás az anyag megolvasztásával hozza létre a jelölést. Az elszenesítés világos színű műanyagokhoz alkalmas, mivel sötétíti az anyagot. Ezzel szemben a felhabosítás kis gázbuborékokat képez a műanyagban, amelyek visszaverik a fényt, így a sötét műanyagon világos jelölést hoznak létre.

Munkadarab kivágása

A lézeres feliratozás után a lézersugár segítségével különböző kontúrformák vághatók ki. Ennek során a lézer a kívánt körvonal mentén teljesen eltávolítja az anyagot, a munkadarab elválik a maradéktól.

Por és gázok elszívására szolgáló készülék

Elszívás

A lézeres jelölés során por és gázok keletkezhetnek. Ezeket el kell távolítani a megmunkálás helyéről azért, hogy a kiváló minőség folyamatosan fenntartható legyen. Az elszívásra munkavédelmi okokból is szükség van, amelyet hozzá kell igazítani a mindenkori alkalmazáshoz. A lehető legjobb elszívási fok eléréséhez különböző szűrőosztályú szűrők kombinációját érdemes alkalmazni.

A szűrőket a részecskék mérete alapján lehet osztályozni:

  • Durvapor-szűrők (a részecskék mérete > 10 µm)
  • Finompor-szűrők (a részecskék mérete 1 és 10 µm között)
  • Lebegőanyag-szűrők (a részecskék mérete < 1 µm)

Ideális esetben először különböző finompor-szűrőkkel előszűrve kell a levegőt kiszívni a megmunkálási területről. Ezután egy második lépésben egy lebegőanyag-szűrővel a legkisebb részecskéket is ki kell szűrni a levegőből. Ezzel módszerrel 99,9%-nál nagyobb összesített leválasztási fokot lehet elérni.