Az ipari jelölés alkalmazási területei

Gyakorlatias és egyértelmű

Minden követelményhez a megfelelő jelölést kínáljuk.

Töltse le „Az Ipari jelölési megoldások ügyfélreferenciái" című brosúrát.

Brosúra letöltése
Az ipari jelölés alkalmazási területei
Sorkapocsjelölés

Kapocsjelölések – világos és egyértelmű

A csatlakozósávok gyors és hibamentes vezetékezéséhez nélkülözhetetlen a nagy felületű és egyértelmű feliratozás. Ez a kapcsolószekrények és berendezések karbantartására és üzembe helyezésére is vonatkozik.

A Phoenix Contact kapocsjelölései optimálisan illeszkednek a kapcsokhoz. Ezeket igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kínáljuk.

Vezető- és kábeljelölés

Vezeték- és kábeljelölés – filigrán vagy masszív

Az összes vezeték és kábel egyértelmű és tartós jelölése nagyban hozzájárul a kapcsolószekrények és berendezések áttekinthetőségéhez. Ez megkönnyíti a szerelési és karbantartási munkákat, és segít a hibaelhárításban.

A Phoenix Contact vezeték- és kábeljelölői minden alkalmazáshoz optimális jelölési lehetőséget kínálnak. Csak válassza ki az egyik szerelési módot. A jelölőt felfűzheti, felcsíptetheti, felragaszthatja, vagy kábelkötözővel rögzítheti.

 Készülékjelölés

Készülékjelölés – precíz azonosítás

Az elektromos és elektronikus kapcsolószekrény-alkatrészek jelölése nemcsak megkönnyíti a karbantartást, hanem egyes területeken kifejezetten kötelező. Ezért az üzemi eszközök jelölése a kapcsolószekrények és berendezések minőségi felértékelését is jelenti.

A Phoenix Contact számos különböző jelölőt kínál a készülékjelölés céljára. A bőséges jelölőválaszték a felragasztható címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig minden alkalmazási területet lefed. A feliratozáshoz vagy a gravírozáshoz különböző nyomtatórendszerek állnak rendelkezésre.

Berendezésjelölés

Berendezésjelölés – tájékoztatást adni

A berendezések átfogó és egyértelmű jelölése nemcsak biztonságot nyújt, hanem a törvény is előírja. A biztonsági és útmutató címkék fontos információkat nyújtanak, és javítják az üzemi folyamatokat.

A Phoenix Contact számos jelölőlapot kínál a berendezésjelöléshez. A széles termékkínálat a figyelmeztető tábláktól kezdve egészen a sokszínű szimbólumcímkékig minden alkalmazási esetet lefed. A feliratozáshoz különböző nyomtatórendszereink állnak rendelkezésre. Ezeken túl rendelkezésére állnak a kézi HF- és UHF-olvasók, és a megfelelő jeladót ill. címkét tartalmazó jelölők is. Az RFMARK RFID rendszerrel az adatokat láthatóság és érintés nélkül lehet venni, adni és szkennelni.