PROJECT complete tervezőszoftver Folyamatinnovációk a kapcsolószekrény-gyártás számára
A PROJECT complete egyesíti a kapocssorok kialakítására szolgáló, jól bevált tervezőszoftverünket a nagy teljesítőképességű jelölőeszközzel. Az összes ismert CAE programmal megvalósítható közvetlen adatcsere, valamint a teljes projektdokumentáció előállítása teszi egyedülállóvá ezt a tervezőszoftvert.
Tervező- és jelölőszoftver
Tervezés és jelölés egyetlen rendszerrel
A PROJECT complete használatával Ön is közvetlen CAE adatkapcsolattal tervezheti és dokumentálhatja kapocssorait, majd feliratozhatja azokat. A szoftver automatikus javítással segíti Önt, és minden termékünkkel, jelölőrendszerünkkel és jelölőanyagunkkal kompatibilis.
- Kényelmes kezelhetőség az adatok CAE programokból való átvétele révén
- Teljes dokumentáció rendelési, szerelési, felépítési és darablistákkal
- Automatikus javítási funkció a hibamentes felépítés érdekében
- Mindig aktuális az anyagok adatainak online frissítése révén
- A PROJECT complete vezérli a Phoenix Contact összes nyomtatórendszerét, valamint a standard nyomtatókat
PROJECT complete – folyamatos adatáramlás a teljes értékteremtő láncban
Ha a rugalmas gyártóberendezésekkel egyedi sorkapcsok is gazdaságosan állíthatók elő egészen az egydarabos sorozatig, akkor a kapcsolószekrény-gyártásban nagy lehetőségek használhatók ki. A megfelelő szoftvermegoldások ezért jelentős sikertényezőt jelentenek az ilyen gyártóberendezések fejlesztésében.
Ebben a Phoenix Contact PROJECT complete tervezőrendszere képezi az interfészt az adatáramlás számára a teljes értékteremtési láncban – a CAE szinttől egészen az automatizált gyártásig.
A gyártási megbízások Automation ML adatformátumban történő exportálása révén a PROJECT complete interfészt képez a kapcsolószekrény-tervezés és az automatizált kapocssorgyártás között.
A PROJECT complete tervezőeszköz váltja át a CAE rendszer virtuális csatlakozási pontjait a megfelelő kapcsokká.
Direkt rugós sorkapcsok automatikus gyártása a clipx géppel a Krones AG cégnél
Hatékony tervezés és gyártás intelligens tervezőszoftverrel
A tervezéstől a gyártásig megvalósuló folyamatos adatáramlás egyre fontosabb a vállalatok számára a fokozódó digitalizálás korában. Ez a téma a kapcsolószekrény-gyártásban is fontos szerepet játszik. Különösen vonatkozik ez a kapocssorok projektspecifikus konfigurálására.
Ezen oknál fogva a PROJECT complete lehetőséget ad a felhasználóknak a gyártási megbízásaik Automation ML adatformátumban való exportálására. Az intelligens tervezőszoftver ilyen módon a teljes értékteremtő folyamatban, a tervezéstől az automatizált gyártásig jelentős hatékonyságnövekedést tesz lehetővé.
Így egyre több cég áll át automatizált gyártási megoldásokra, ilyen pl. a Krones.
Kapocssor-szolgáltatás
Kapocssorok megrendelése közvetlenül a szoftverből
Döntse el Ön: elkészíti egyedi kapocssorát a jelöléssel együtt a PROJECT complete segítségével, vagy elküldi megrendelését közvetlenül a szoftverből, és elindítja online módon saját maga.
Az Ön előírásai szerint felszereljük, vezetékezzük és feliratozzuk a kapocssort. Gyorsan és egyszerűen – Önnek csupán a beépítéssel kell törődnie.