Különböző sorkapcsok oldalsó vezetőcsatlakozással

A PTV sorkapocs-termékcsalád

A PTV sorkapocs-termékcsalád egyesíti a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozás és a csavaros kapcsok oldalsó bevezetésének előnyeit. A PTV sorkapcsok ezáltal lehetővé teszik az Ön számára a közvetlen és gyors csatlakozástechnikát, valamint a hajlítási sugarak nélküli áttekinthető vezetékezést − egyetlen sorkapocsban.

Csatlakozástechnika: Minden, amit tudnod kell a közvetlen, gyors és áttekinthető megoldásokról
NE HAGYD KI A KÖVETKEZŐ WEBINÁRT! - a részvétel díjmentes

Regisztrálj szakembereink által tartott webináriumainkra és mi garantáljuk, hogy választ kapsz szakmai kérdéseidre és kihívásaidra! Tarts velünk és ismerd meg a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozás és a csavaros kapcsok oldalsó bevezetésének előnyeit!

REGISZTRÁCIÓ
Csatlakozástechnika: Minden, amit tudnod kell a közvetlen, gyors és áttekinthető megoldásokról

Előnyei

  • A vezető- és csatlakozójelölések egyszerű felvitele és leolvasása
  • Áttekinthető vezetékezés hajlítási sugár nélkül
  • A vezetékek időtakarékos és karbantartásmentes csatlakoztatása szerszám nélküli, direkt dugaszolási technikával
  • A vezető egyszerű kioldása speciális szerszám nélkül
  • Forgatónyomatéktól független érintkezési minőség a rugós érintkezésnek köszönhetően
  • A csavaros kapcsok vezetékezésének kapcsolószekrénybeli elrendezése az oldalsó vezetékcsatlakozásnak köszönhetően többszörösen kihasználható
  • A CLIPLINE complete tartozékok használata
Direkt rugós sorkapocs oldalsó vezetékcsatlakozással és átlátszó érintkezőkamrával

Oldalsó direkt rugós csatlakozás

Direkt rugós technológia

A PTV sorkapcsoknál a tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetőt közvetlenül és szerszám nélkül a kapocsba lehet dugni. A rugó alakja lehetővé teszi a 0,5 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű tömör vezetők könnyű és szerszám nélküli csatlakoztatását. Az érintkezőrugó a vezeték betolásakor magától szétnyílik, így gondoskodik a szükséges nyomóerőről.

A 0,14 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők a működtetőgombbal csatlakoztathatók. A megadott vezetőmérettől függetlenül az érintkezőrugó maximális érintkező- és vezetékkihúzási erőt, valamint rezgésálló és gáztömör összeköttetést garantál. Ezenkívül a kiváló minőségű, nemesített felületű rézötvözet garantálja a lehető legkisebb átmeneti ellenállást és így a maximális áramátvitelt.

Átvezető kapcsok és különböző többvezetős kapcsok egy kapocsblokkban.

Átvezető és többvezetős kapcsok

Átvezető és többvezetős kapcsok

Az átvezető kapcsokat és a többvezetős kapcsokat a kompakt felépítés jellemzi. A sorkapcsokat rugalmasan lehet áthidalni, feliratozásuk gyors és egyszerű. A kapcsokat ezenkívül gyorsan és egyszerűen lehet ellenőrizni a vizsgálóleágazás vagy az áthidalóárok használatával. Emiatt ezek a sorkapcsok a csatlakozástechnika „mindenesei”.

Több kétemeletes sorkapocs egy kapocsblokkban

Kétemeletes sorkapcsok emeleteltolással

Kétemeletes sorkapcsok

A kétemeletes sorkapcsok szintén nagyon kompakt sorkapcsok, amelyekkel két potenciált párhuzamosan lehet vezetni. A kétemeletes sorkapcsok a kettős áthidalóároknak és a különböző változatú áthidalóknak köszönhetően mind vízszintesen, mind függőlegesen átköthetők. Ezáltal nemcsak a szomszédos kapcsokat lehet összekötni, hanem a különböző emeleteket is.

A kétemeletes sorkapcsok emeletei ezen kívül egymáshoz képest el is vannak tolva. Ez az eltolás teljes vezetékezés esetén is akadálymentes hozzáférést tesz lehetővé az alsó csatlakozási szinthez és az ott elhelyezett működtetőgombokhoz.

Biztosítós sorkapcsok egy kapocsblokkban

Biztosítós sorkapcsok

Biztosítós sorkapcsok

A PTV biztosítós sorkapcsokkal a G 5 x 20 típusú biztosítók helytakarékosan és áttekinthetően integrálhatók az Ön rendszerébe. Az elfordítható karral a biztosítók gyorsan és kényelmesen cserélhetők.

Az optikai jelzés révén a meghibásodott biztosítók gyorsan és az áramiránytól függetlenül azonosíthatók. A biztosítós sorkapcsok karjait az oldalsó vezetékcsatlakozásnak köszönhetően gond nélkül és teljesen ki lehet nyitni akkor is, ha vezetők vannak csatlakoztatva.

Leválasztó és késes bontókapcsok egy kapocsblokkban

Leválasztó és késes bontókapcsok

Leválasztó és késes bontókapcsok

Az oldalsó vezetékcsatlakozású PTV bontókapcsokkal szűk helyen is megvalósítható a jeláramok áttekinthető megszakítása. A sorkapcsok termékválasztéka áthidalóárokkal ellátott és anélküli változatokból tevődik össze.

A késes bontókapcsok áramköreit egyszerűen, normál csavarhúzóval lehet megszakítani. A bontókarok véghelyzetekben történő reteszelése révén a késes bontókapcsok kapcsolási állapotai mindig garantálhatók és egyértelműen felismerhetők. Ezzel szemben a PTV bontókapcsok olyan bontózónával vannak ellátva, amelybe Ön szerszám nélkül különböző funkcionális dugaszokat helyezhet.

A kapcsok kétoldali vizsgálóleágazásokkal rendelkeznek, hogy az áthidalóárok foglaltsága ellenére a vizsgálat lehetőségei optimálisak lehessenek. Ezek a vizsgálóleágazások garantálják az egyszerű és biztonságos vizsgálati lehetőséget. Az áramátvezetők síkszerű érintkezői lehetővé teszik a megbízható vizsgálati eredményeket.

Az alap bontókapcsok bontózónája különböző funkciódugaszokkal

Többfunkciós bontózóna

Többfunkciós bontózóna

A PTV bontókapcsok szabványosított bontózónával vannak ellátva. A bontózóna különféle csatlakozókat, pl. biztosítódugaszt, alkatrészdugaszt, átvezető dugaszcsatlakozót és bontódugaszt fogadhat be. Ez a sokféleség lehetővé teszi az Ön számára a kapcsolóberendezése egyedi illesztését. Szereljen be Ön is funkcionális dugaszokat. Így a bontókapocsból gyorsan és bonyodalmak nélkül funkció sorkapcsot, biztosítós sorkapcsot vagy átvezető kapcsot hozhat létre.

Mérőváltó-bontókapocs blokk beépített vizsgálóaljzattal

Mérőváltó-bontókapcsok beépített vizsgálóaljzattal

Mérőváltó-bontókapcsok

A PTVME 6/S… sorozat tagjai függőleges direkt rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok. Felhasználási területük kiterjed a kapcsolóberendezések szekunder köreiben a mérőváltók és jelek vezetékezésének valamennyi alkalmazására. A mérőváltó-kapcsok névleges feszültsége 1000 V, névleges árama 30 A, ami megnöveli az átívelés- és átütésállóságukat.

A két sorkapocsváltozat a vizsgálóaljzatokban tér el egymástól. A ... 6/S változat vizsgálóaljzatai opcionálisan tartozékként bővíthetők. A ... 6/S-P változat 4 mm-es vizsgálóaljzatai a kiszállításkor már be vannak építve.

Hogy melyik változat mellett dönt, azt az határozza meg, hogy Ön mit részesít előnyben. A beépített vizsgálóaljzatos változattal időt és pénzt takaríthat meg a vezetékezés során. A beépített vizsgálóaljzatok nélküli változat esetén a Phoenix Contact szigetelt vizsgálóaljzatait használhatja. Így lehetővé válnak az IEC EN 61010-031 szerinti érintésvédett mérővezetékekkel végzett mérések és ellenőrzések is.

Direkt rugós T2 típusú túlfeszültség-védelem

Direkt rugós T2 típusú túlfeszültség-védelem

Direkt rugós T2 típusú túlfeszültség-védelem

A VAL-MS-PT világviszonylatban az első direkt rugós csatlakozástechnikájú T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék. A PTV a túlfeszültség-védelmi készülékbe van építve, ezért ezen a területen is értékes előnyöket nyújt a szerelés során. Az ajánlott névleges meghúzási nyomaték ellenőrzése feleslegessé válik.
Ezenfelül, az átvezető kábelezés lehetőségével további szerelési anyagokat takarít meg. Valósítsa meg a védőkészülékek folyamatos felügyeletét az opcionális távjelző érintkezővel, amelyet szintén könnyen kezelhető módon, átvezető kábelezéssel lehet installálni.