Megbízható tápellátás - Védelmi koncepciók, az ellátás biztonsága egyetlen forrásból- Phoenix Contact WEBINÁRIUM

 Megbízható tápellátás - Védelmi koncepciók, az ellátás biztonsága egyetlen forrásból

Csatlakozz webináriumunkhoz, és ismerd meg a megbízható tápellátási megoldásokat, amelyek az igényeidhez igazodnak!

Írd fel a naptáradba!

2025. október 14. 13:30 | Online webinárium

Csatlakozz webináriumunkhoz, és ismerd meg a megbízható tápellátási megoldásokat, amelyek az igényeidhez igazodnak!

Miért érdemes részt venni?

Ha akár csak egy alkatrész is meghibásodik, az nem kívánt és néha költséges rendszerleálláshoz vezethet. A túlfeszültségek, hálózati megszakítások vagy ingadozások, valamint a túlterhelés vagy rövidzárlat súlyosan befolyásolhatják a rendszer rendelkezésre állását. A gépek és rendszerek károsodásának megelőzése érdekében rendkívül fontos, hogy az elektromos energia adatokat figyelemmel kísérd, és biztosítsd a megbízható ellátást.

Témák:

  • Hogyan szolgáltass megbízható energiát a váratlan leállások elkerülése érdekében? Ismerd meg a legjobb gyakorlatokat és technológiákat.
  • Hogyan védheted meg a rendszeredet a túlfeszültség ellen? Fedezd fel a túlfeszültség elleni védelem módszereit és eszközeit.
  • Hogyan tudod folyamatosan működtetni a rendszeredet, ha a hálózat meghibásodik? Tanuld meg, hogyan biztosíthatod a folyamatos működést vészhelyzetekben.
  • Hogyan csökkentheted a külső behatások negatív hozadékainak kockázatát? Ismerd meg a kockázatcsökkentés stratégiáit és megoldásait.
  • Miért válassz minket?
  • Válassz minket, mint olyan partnert, aki mindent egy kézből biztosít számodra, a kiválasztástól a telepítésen át egészen az üzemeltetésig. Megoldást kínálunk, nem csak termékeket.

250

Fokozottan ajánljuk:

  • Tervezőknek: Akik a legújabb tápellátási technológiákat szeretnék alkalmazni.
  • Gépgyártóknak: Akik biztosítani szeretnék gépeik megbízható működését.
  • Vezérlőszekrény építőknek: Akik a legújabb technológiákat szeretnék alkalmazni a vezérlőszekrények gyártásában.
  • Villamostervezőknek: Akik hatékony és innovatív megoldásokat keresnek.
  • Kereskedőknek: Akik naprakész információkat keresnek a tápellátás területén.