Sorkapcsok a jelzéstechnikához

Sorkapcsok a jelzéstechnikához

A jelzéstechnika sokféle alkalmazásához a Phoenix Contact az elektromos csatlakozástechnika széles termékválasztékát kínálja mind beltéri, mind kültéri használatra. A CLIPLINE complete sorozat 0,14 és 300 mm² közötti keresztmetszet-tartományú sorkapcsai garantálják a biztonságos csatlakozást − ezek különböző csatlakozási technológiákat használnak, ilyenek például a csavaros, a rugós, a csapos és a késes kapcsos technika. A vasúti infrastruktúrában egyre gyakrabban alkalmaznak rugós technológián alapuló csatlakozástechnikákat, ilyen pl. a direkt dugaszolási technika. Ez magában egyesíti a húzórugós technika valamennyi előnyét, és hatalmas költségmegtakarítási lehetőségeket kínál a jelentős mértékben gyorsabb vezetékezés révén.

A vasúti infrastruktúra berendezései nagyon hosszú élettartamúak, életciklusuk több évtizedet is átfog. Az alkalmazott csatlakozástechnikának ennek megfelelően kiesésbiztosnak és karbantartásmentesnek kell lennie, és meg kell felelnie az érvényes szabványoknak. A Phoenix Contact sorkapcsai megfelelnek többek között az EN 50125-3 szabvány ütés- és rezgésállóságra vonatkozó szigorú követelményeinek.

A CLIPLINE complete termékválaszték a sorkapcsok nagy választéka mellett átfogó és teljes tartozékkínálatot is magában foglal. Ide tartoznak többek között a vizsgáló- és szervizdugaszok, az átkötőhidak és az árnyékolókapcsok.

Késes bontókapcsok a vasúti infrastruktúra számára

Késes bontókapcsok a vasúti infrastruktúra számára

A késes bontókapcsokat különböző feladatokra lehet alkalmazni. Ezek lehetővé teszik az áramkörök kényelmes megbontását emelőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy elforgatható érintkezővel. Késes bontókapcsaink kiváló minőségű bontóhelyekkel vannak ellátva, felépítésük kompakt, és megbízhatóan betartják az összes előírt átütési távolságot és kúszóutat. Kezelésük egyszerű: a bontókést normál csavarhúzóval lehet kezelni, és az S-MT kapcsolástiltás megvédi a bontóhelyet a szándékolatlan lezárástól. A vizsgálat abszolúte biztonságos módon és a bontóhely mindkét oldalán elvégezhető, mivel a nem feszültség alatt álló PT működtetőgomb 1000 V-ig garantálja az ujjal való érintés elleni biztonságot.

Rendező sorkapcsok a vasúti infrastruktúra számára

Rendező sorkapcsok a jelek rendezésére

A PTMC rendező sorkapcsok lehetővé teszik a nagy egységsűrűséget a vasúti infrastruktúra jeleinek rendezésekor. A moduláris felépítés alkalmassá teszi ezeket a változtatható és pontos pólusszámú kivitelezésre. Ezek az eszközök a különböző szerelési lehetőségeknek is köszönhetően a lehető legjobban alkalmazhatók az új és a meglevő váltóállító művek integrálására. A színes mátrixelemek intuitív és áttekinthető telepítést kínálnak.

Elosztóblokkok a vasúti infrastruktúra számára

PTFIX kapocsblokkok Telepítés a legszűkebb helyeken is

A nem szükséges jelereket kapocspontokra kell helyezni, feliratozni kell, és be kell vonni ezeket is a potenciálkiegyenlítési koncepcióba. Ezeknek a jeleknek az összegyűjtésére és összevezetésére a PTFIX kapocsblokkok a lehető legalkalmasabbak. A lehető legkisebb beépítési helyen lehet sok eret szakszerűen közös potenciálra hozni, amelyet aztán gyűjtött módon egy túlfeszültségvédő elemre lehet kötni.