Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Csatlakozástechnika és elektronikaházak épületvezérlőkhöz

Building Intelligence

Az épület funkcióinak intelligens vezérlése és kezelése.

A brosúra letöltése
Férfi egy épületvezérlőkhöz való csatlakozástechnikával és elektronikaházzal felszerelt kapcsolószekrény előtt

Az Ön alkalmazásai – a mi megoldásaink

Az intelligens módon automatizált épületek ma már elképzelhetetlenek vezérlők vagy Human Machine Interface-ek (HMI) nélkül. Ezek a szenzorokkal és aktorokkal együttműködve lehetővé teszik az üzemállapotok rögzítését és kijelzését, valamint az olyan helyiségfunkciók automatizált vezérlését, mint a világítás, a fűtés és az árnyékolás. A megbízható üzemeléshez a vezérléstechnikának kiesésbiztosan kell működnie, és karbantartás közben is intuitív módon kezelhetőnek kell maradnia. Akár jeleket kell továbbítani, adatokat átvinni vagy a teljesítményt átalakítani: a Phoenix Contact készülékcsatlakozói és elektronikaházai jól bevált megoldásokat kínálnak az épülettechnika számos alkalmazásához.

Az épületvezérlők készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • Kijelző- és kezelőterminálok
  • Szenzorok és aktorok
  • Vezérlők

Az épületvezérlők készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • Kijelző- és kezelőterminálok
  • Szenzorok és aktorok
  • Vezérlők

Az Ön előnyei

  • Sokféle alkalmazás: megoldások a NYÁK-NYÁK, vezeték-NYÁK és vezeték-vezeték csatlakozási alkalmazásokhoz
  • Rugalmas alkalmazhatóság: elektronikaházak és csatlakozástechnika a kapcsolószekrény- és épületinstallációkhoz
  • Adaptív funkciók: sokféle csatlakozás- és reteszeléstechnika a kényelmes szerelhetőségért és a tartós üzembiztonságért
  • Egységes alkatrész-kialakítás: készülékcsatlakozók és jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez való dugaszolható csatlakozók egy kézből
BC sorozatú elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

BC moduláris elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozatú elektronikaházakkal Ön élvezheti a direkt rugós csatlakozástechnika kényelmes homloklapi kezelésének előnyeit. Minden házkamra egyedileg konfigurálható annak érdekében, hogy rugalmasan meg lehessen felelni minden követelménynek: pl. az SPT-THR 1,5 és SPT-THR 2,5 sorozat nyomtatott áramköri kapcsai direkt rugós csatlakozóinál, vagy három előre meghatározott csatlakozási mélység révén. A készülék követelményeihez való optimális alkalmazkodást a beépített érintőképernyővel, fóliabillentyűzettel, valamint 8 és 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozóval ellátott házfedelek is lehetővé teszik.

  • Szabványos ház- és beszerelési méretek a DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Modulcsere az összeköttetés megszakítása nélkül, a soros és párhuzamos modulkommunikáció 8 vagy 16 pólusú HBUS összekötőinek köszönhetően
  • Szabadság a készülékfejlesztésben, mivel a NYÁK lap mindhárom térbeli irányban beépíthető
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Sokoldalú nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

A vezérlők és HMI-k éppen olyan sokfélék, mint azok a feladatok, amelyeket ellátnak. Funkcióik körét mértékadó módon meghatározzák a felhasználók felé megvalósított fizikai interfészek is. Minél intuitívabb módon lehet egy készüléket kezelni, annál megbízhatóbb módon alkalmas az üzemi folyamatok automatizálására. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói évtizedek óta beváltak intuitív csatlakozómegoldásokként.

  • Dugaszolható csatlakozók és kapcsok nyomtatott áramköri lapokhoz
  • 2,5 mm és 5,08 mm közötti raszterméretekhez
  • Max. 24 A (IEC) / 20 A (UL) áramokhoz
  • Csavaros vagy rugós csatlakozású kivitelek
SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

A vezérlőkészülékek technikai felszerelései éppen olyan sokfélék, mint azok a feladatok, amelyeket ellátnak. A nyomtatott áramköri csatlakozásra használt SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra lehet szerelni. További alkatrészekre nincs szükség.

  • Expanziós szegecsek a forrasztás nélküli biztonságos reteszeléshez
  • Egy- és kétsoros kivitelek 3,5 mm-es és 5,0 mm-es raszterméretben
  • Direkt rugós vagy krimpcsatlakozással
  • 12 A áramerősségig és 320 V feszültségig
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Az ipari elektronikai készülékek alkatrészei egyre kisebbekké válnak. Egyidejűleg nő a funkcióik terjedelme és a teljesítőképességük. Az ilyen készülékek alapját a több nyomtatott áramköri lap készüléken belüli összekötésére való NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók képezik. Ezek különösen alkalmasak az épülettechnika olyan decentralizált és moduláris alkalmazásaihoz, mint a vezérlők, frekvenciaváltók vagy a HMI-k.

  • Kompakt raszterméretek 0,8 mm és 1,27 mm között
  • Árnyékolt és árnyékolatlan kivitelek
  • Függőleges és vízszintes változatok a különböző irányokban elhelyezett nyomtatott áramköri lapokhoz
  • 6 és 12 mm közötti rakatolási magasságok
Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességekhez

Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességekhez

Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességekhez az épületvezérlés számára

A korszerű épülettechnika terén számos funkció vezérlése teljesen automatikus, vagy a felhasználó vezérli azokat. A vezérlők és a HMI-készülékek éjjel-nappal jeleket és adatokat dolgoznak fel. Az épületek digitalizálásának előrehaladtával az ehhez szükséges sávszélesség is egyre növekszik. A Phoenix Contact rézalapú adatvonali csatlakozói garantálják a biztonságos és megbízható adatátvitelt, akár 10 Gbit/s sebességig.

  • Szabványosított csatlakozóprofilok, pl. RJ45, USB, D-SUB
  • Egyszerű terepi konfekcionálás gyorscsatlakozókkal, pl. IDC, Pierce vagy rugós csatlakozás
  • Megoldások bel- és kültéri használatra
  • Megbízható védelmi koncepciók a fizikai, mechanikus és elektromos behatások ellen
Készülék- és kábelcsatlakozók az egy érpáras Ethernethez (SPE)

Készülék- és kábelcsatlakozók a Single Pair Ethernethez

Készülék- és kábelcsatlakozók a Single Pair Ethernethez

A Single Pair Ethernet (SPE, egy érpáras Ethernet) szabványosított kábel- és készülékcsatlakozói olyan helyeken bizonyítják kiváló alkalmazhatóságukat, ahol szenzorokat és aktorokat kell szűk térben elhelyezni, a jó karbantarthatóság megtartása mellett. Az SPE ideálisan alkalmas kompakt és hatékony interfészként – például vezérlőkben, HMI-kben és szenzorokban. Az egy érpáras Ethernet segítségével az épületen belüli adatkábelezés kommunikációs protokollja a vezérlőtől a szenzorig terjedő útvonalak utolsó métereiig kiterjeszthető. Így az alkalmazáshoz igazítottan optimalizált kábelezés képezi a jövőálló hálózatok alapját, a készüléktől a felhőig. Ez minden szinten lehetővé teszi az alkalmazások átfogóan intelligens és méretezhető hálózatba kötését.

Kompakt kerek csatlakozók M8 ... M12 méretben

Kompakt kerek csatlakozók M8 ... M12 méretben

Kompakt kerek csatlakozók M8 ... M12 méretben

A mostoha kültéri körülmények között működő inverterekhez, vezérlőkhöz vagy kamerákhoz gyakran akár IP65/67 szintű védett interfészekre van szükség a biztonságos adatátvitelhez, például a PC-k, HMI-k vagy a kezelőterminálok felé. Az M8 ... M12 metrikus méretű kerek csatlakozók itt mutatják meg igazán előnyeiket: megfelelnek a szabványoknak, kompakt kivitelűek, a dugaszolás szempontjából kompatibilisek és megbízhatóak a nagy igénybevételt jelentő környezetekben is. Az idők folyamán ezek sok alkalmazásnál szabványossá váltak. A szenzorok és aktorok Ethernet-alapú kommunikációja mindemellett új alkalmazási területeket tár fel Ön előtt. A sokféle kódolás egységes és átfogó megoldásokat tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

  • Max. 17 pólus a jelátvitelhez
  • Max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességekhez
  • Max. 16 A / 630 V teljesítményekhez
  • Hibrid csatlakozók adatokhoz és teljesítményhez