Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Helyiségautomatizálás

Building Intelligence

Az épület-IoT megoldásainak virtuális megtapasztalása

Fedezze fel a Phoenix Contact csoport Bad Pyrmont városában működő Industry Solution Center részlegét egy 360°-os panoráma-körbejárás keretében. Mozogjon virtuálisan az épület belsejében, ami által benyomást szerezhet IoT-alapú épületmenedzsment-megoldásunk lehetőségeiről.

Kezdés most
Példa a helyiségautomatizálásra
Példa a helyiségdigitalizálásra az intelligens világítási koncepció megvalósításával

Az egységes helyiségautomatizálás és az intelligens világítási koncepció gondoskodik az egyén jó közérzetéről

Helyiségdigitalizálás és intelligens világítás Sokkal több, mint a világítás be- és kikapcsolása

A fény, a hőmérséklet és a légnedvesség nagy hatással van az emberek jó közérzetére, és ezeket mindenki másképp érzékeli a korától, szokásaitól és egészségi állapotától függően. Így például egy szürke esős nap hatással lehet az emberek kedélyére, az erős fény fejfájást okozhat, a túl hideg vagy túl meleg levegő kellemetlen érzést válthat ki.

Az olyan épületekben is, ahol az ember magán- és hivatali idejének nagy részét tölti, az egyéni érzékelés határozza meg, hogy a megvilágítás és a helyiség klímájának más összetevői, például a hőmérséklet vagy a páratartalom kellemes vagy kellemetlen közérzetet teremtenek-e, illetve hatással vannak-e a termelékenységre és a teljesítőképességre.

Példa: intelligens világítás és árnyékolás redőnyökkel

Az intelligens világítás és árnyékolás jó munkakörnyezetet teremt

Emalytics megoldásunk támogatja Önt abban, hogy az épület követelményeit a helyiség használati módjának és a használók viselkedésének megfelelően határozhassa meg és vehesse figyelembe. A használati módot figyelembe kell venni a helyiségautomatizálásban ahhoz, hogy a termelékenység hosszú távon fennmaradjon, és a szervizköltségek csökkenjenek. Az IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel az egyedi helyiségdigitalizálás technológiai alapját kínáljuk Önnek.

A világítást, a fűtést/hűtést, a szellőztetést, a párásítást, a redőnyök és minden külső tényező, például a külső hőmérséklet, a napbesugárzás, a használat és a használók befolyását a helyiségautomatizálás egyetlen egységes és nyitott helyiségautomatizálási koncepcióban egyesíti. Ezzel a helyiségek energiahatékony üzemeltetését, valamint a használók lehető legnagyobb komfortját célozza meg.

Az Emalytics használatával az Ön épületének funkciói nem korlátozódnak. Mindig hozzáigazíthatja a felhasználási mód változásához. Az épület rendszerét üzem közben frissíteni és fejleszteni lehet, így az minden pillanatban alkalmazkodóképes.

A helyiségautomatizálási könyvtár áttekintése

Tökéletes illeszkedés a kommunikációs meghajtókhoz

  • Hagyományos
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Világításvezérlő részegység

  • Áramlökés
  • Lépcsőmegvilágítás
  • Fényerő csökkentése
  • Nappali megvilágítás szabályozása
  • Állandó megvilágítás szabályozása

Árnyékolásvezérlő részegység

  • Helyi és központi kezelés
  • Automaták egyszerű bekötése, prioritásos vezérlések
  • Helyi és központi automaták
  • Árnyékoláskorrekció
  • Kommunikáció: hagyományos SMI

Egyedi helyiségvezérlő részegység

  • Helyiség hőmérsékletének figyelembe vétele, harmatpontfigyelő, ablakérintkező
  • Fűtés- és hűtésszabályozó egy részegységben
  • Kimenet beállítható értékként (0−100%) és PWM (impulzusszélesség-modulált) jelként
  • Kommunikáció: hagyományos és kommunikatív

Hét nyomós érv az intelligens, hálózatba kötött megvilágítás mellett

  • A használati komfort növelése a helyiségparaméterek személyre szabásával
  • Az energiafelhasználás optimalizálása az okos szabályozási stratégiákkal
  • Az épület biztonságának növelése a riasztási forgatókönyvek egyszerű integrálásával: pl. tűzvédelem és biztonságtechnika
  • Az érvénytelen értékek felismerése és kizárása a további számításból
  • A megvilágítás egyszerű illesztése a helyiség használatának változásához
  • A megvilágítás vezérlése az alkalmazástól függően kapcsolóval, laptopról vagy mobiltelefonról
  • Multimédiás alkalmazások bevonása az igény szerinti megvilágítás alkalmazásaiba a helyiség használatának, a nappali megvilágításnak és az évszaknak megfelelően
Az Emalytics épületmenedzselő rendszer vezérlése egy táblagépen keresztül

Emalytics épületmenedzselő rendszer

Emalytics épületmenedzselő rendszer Az Ön intelligens épületének technológiai alapjai

Akár új épületről, akár a meglévő rendszerek hatékony integrálásáról van szó: IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel Ön digitalizálhatja az épületét, és élvezheti a hatékony műszaki tervezés, illetve az összes alkalmazás egyetlen rendszerbe foglalásának előnyeit.